Werkstoffe: Gegenstück zum Befestigen am Zylinderende Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81002212

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
9,068,778,498,21

Zylinder-Ø [mm]12/16
Bolzen-Ø [mm]6
CA [mm]20
G1 [mm]18,5
G2 [mm]15
G3 [mm]30
G4 [mm]8
H2 [mm]1,5
K1 [mm]20
K2 [mm]15
K3 [mm]3
Ø S [mm]5,5
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn