Werkstoffe: Gegenstück zum Befestigen am Zylinderende Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81002220

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
11,6211,2510,8910,53

Zylinder-Ø [mm]20/25
Bolzen-Ø [mm]8
CA [mm]25
G1 [mm]20
G2 [mm]15
G3 [mm]35
G4 [mm]10
H2 [mm]2
K1 [mm]25
K2 [mm]20,5
K3 [mm]3
Ø S [mm]6,6
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn