Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigung als Gegenlager für Schwenkbefestigung

*innere Breite der Gabel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81002310

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
6,586,376,175,97

Zylinder-Ø [mm]10
Bolzen-Ø [mm]4
CA [mm]24
*G1 [mm]11
G2 [mm]12,5
G3 [mm]20
G4 [mm]4
H2 [mm]2,5
K1 [mm]17,5
K2 [mm]13
Ø S [mm]4,5
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn