Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigung als Gegenlager für Schwenkbefestigung

*innere Breite der Gabel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81002312

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
5,985,85,615,42

Zylinder-Ø [mm]12/16
Bolzen-Ø [mm]6
CA [mm]27
*G1 [mm]13
G2 [mm]15
G3 [mm]25
G4 [mm]5
H2 [mm]3
K1 [mm]23
K2 [mm]18
Ø S [mm]5,5
Gewicht [g]35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn