Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigung als Gegenlager für Schwenkbefestigung

*innere Breite der Gabel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81002320

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
11,0410,6910,3510,01

Zylinder-Ø [mm]20/25
Bolzen-Ø [mm]8
CA [mm]30
*G1 [mm]16
G2 [mm]20
G3 [mm]32
G4 [mm]6
H2 [mm]4
K1 [mm]29,5
K2 [mm]24
Ø S [mm]6,6
Gewicht [g]77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn