Werkstoffe: Behälter: Polykarbonat. Gehäuse: Zink-Druckguss. O-Ringe: synthetische Elastomere. Filterelement: Polypropylen. Betriebsmedium: Druckluft.

Betriebsdruck: 10 bar max.. Regelbereich: 0,3 bis 10 bar. Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung. Manometer: Standard. Filterelement: 40 µm Standard. Behältervolumen (Öler): 0,04 Liter. Maximaler Durchfluss: 13 l/s (Anschluss G1/4, Primärdruck 10 bar. Sekundärdruck: 6,3 bar, Dp = 1 bar). Entleerung: Manuell. Ölertyp: Micronebelöler.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 83000300

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
174,11168,67163,23157,79

AnschlussG1/4
AbsperrventilMit
Gewicht [g]1415

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn