Werkstoffe: Behälter: Polykarbonat. Gehäuse: Zink-Druckguss. O-Ringe: synthetische Elastomere. Schaudom: Polykarbonat. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck: max. 10 bar. Behältervolumen: 0,04 Liter. Durchfluss: 0,47 l/s bis 24 l/s*. *Max. Wert (Anschluss G 1/4, Primärdruck = 6,3 bar, Dp = 0,5 bar). Ersatzfilter Artikel-Nr.: 830 007 01 Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 830 007 01, Ersatzfilter

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 83001300

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
125,28121,38117,46113,54

AnschlussG 1/4
TypMikronebel-Öler
Gewicht [g]520

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn