Werkstoffe:
Behälter: Polykarbonat.
Gehäuse: Zink-Druckguss.
O-Ringe: synthetische Elastomere.
Schaudom: Polykarbonat.
Betriebsmedium: Druckluft.
Betriebsdruck: max. 10 bar.
Behältervolumen: 0,04 Liter.
Durchfluss: 0,47 l/s bis 24 l/s*.
*Max. Wert (Anschluss G 1/4, Primärdruck = 6,3 bar, Dp = 0,5 bar).
Ersatzfilter Artikel-Nr.: 830 007 01
Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 830 007 01, Ersatzfilter
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 83001500
Staffelpreis in EUR pro STK: