Werkstoffe: Gehäuse und Schauglas: Kunststoff. Anschlussgewinde: Messing. Dichtungen: Nitrilkautschuk. Betriebsdruck: 0 - 10 bar. Gerätetemperatur: -20 ° C* bis +60 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 83003700

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,119,89,479,16

AnschlussR 1/8
Ø [mm]40
Gewicht [g]720

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn