Ausführung: Wahlweise 24 V DC oder 230 V AC. 22mm - Magnet mit Steckerbild nach DIN 43650 Form B. Magnet drehbar in 90° - Schritten. Elektrische Werte: Spannung 24 V DC +/-10%. Magnetleistung Anzug und Betrieb: 2W. oder Spannung 230V AC +/-10%, 50/60 Hz. Magnetleistung: Anzug 6 VA. Betrieb: 5 VA. Einschaltdauer 100%. Schutzart IP 65 bei abgedichteten Steckern (ISO 6952). Gewicht: 63g.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 85800006

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
31,0230,0429,0928,12

Spannung24 V DC

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn