Werkstoff: Messing vernickelt. Zylindrisches Gewinde.

### Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig. ###

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86030418

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
3,082,942,82,59

Ø A [mm]4
B [mm]G1/8
C [mm]24,5
SW [mm]13
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn