Werkstoff: Kunststoff PBT, schwarz. Zum Verschließen einer Push-In Verschraubung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86111200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
3,463,33,142,91

Material Hauptteil
Ø A [mm]12
B [mm]16,7
C [mm]37,5
Gewicht [g]4
Schlauchdurchmesser [mm]
Betriebsdruckbereich [bar]
Betriebstemperaturbereich [° Celsius]
Betriebstemperaturbereich [Fahrenheit]
Produkttyp
Serie
Gewindetyp
Medium

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn