Werkstoff: Körper aus Messing, vernickelt.

Werkstoff PBT: Körper aus Kunststoff Polybutylenterephthalat, schwarz.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86300400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
5,735,475,24,81

Ø A [mm]4
Ø A1 [mm]4
B [mm]9
C [mm]33
E [mm]9
F [mm]18
H [mm] -
Gewicht [g]19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn