Werkstoff: Körper aus Messing, vernickelt.

Werkstoff PBT: Körper aus Kunststoff Polybutylenterephthalat, schwarz.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86300600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
5,95,635,364,96

Ø A [mm]6
Ø A1 [mm]6
B [mm]12
C [mm]39
E [mm]12,5
F [mm]24,5
H [mm] -
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn