Werkstoff: Körper aus Messing, vernickelt.

Werkstoff PBT: Körper aus Kunststoff Polybutylenterephthalat, schwarz.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86300604

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
8,878,468,057,45

Ø A [mm]6
Ø A1 [mm]4
B [mm]12
C [mm]37
E [mm]11
F [mm]24,5
H [mm] -
Gewicht [g]42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn