Werkstoff: Körper aus Messing, vernickelt.

Werkstoff PBT: Körper aus Kunststoff Polybutylenterephthalat, schwarz.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86300806

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,029,569,18,43

Ø A [mm]8
Ø A1 [mm]6
B [mm]14
C [mm]43
E [mm]14,5
F [mm]28,5
H [mm] -
Gewicht [g]37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn