Werkstoff: Messing, vernickelt.
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
Artikelnr.: 86360605

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
16,3815,8615,3514,84

Ø A [mm]6
BM5
D [mm]22,2
D1 [mm]27,0
SW [mm]8
Ø F [mm]12,5
G [mm]4,4
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn