Werkstoff: Messing, vernickelt.
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
Artikelnr.: 86360818

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
15,7515,2514,7614,28

Ø A [mm]8
BG1/8 A
D [mm]23,7
D1 [mm]34,0
SW [mm]14
Ø F [mm]13,5
G [mm]6,0
Gewicht [g]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn