Werkstoff: Messing, vernickelt.
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
Artikelnr.: 86360828

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
16,5516,0415,5115

Ø A [mm]8
BG1/4 A
D [mm]24,7
D1 [mm]36,5
SW [mm]17
Ø F [mm]14,0
G [mm]6,0
Gewicht [g]59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn