Werkstoff: Messing, vernickelt.
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
Artikelnr.: 86360838

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,822,0921,3720,67

Ø A [mm]8
BG3/8 A
D [mm]26,7
D1 [mm]51,5
SW [mm]22
Ø F [mm]16,5
G [mm]10,0
Gewicht [g]123

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn