Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt.

Sitz / Dichtung: PTFE.

Betriebsdruck: 0 bis 12 bar.

Zul. Gerätetemperatur: -20°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86513168

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,8522,1421,4220,71

AG3/4
C [mm]77
D [mm]76
Ø E [mm]20
Ø F [mm]45
G [mm]120
H [mm]10,5
SW [mm]33
Gewicht [g]335

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn