Werkstoffe: Gehäuse Messing vernickelt.

Sitz / Dichtung: PTFE.

Betriebsdruck: 0 bis 12 bar.

Zul. Gerätetemperatur: -20°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 86513188

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,822,0921,3720,67

AG1
C [mm]89
D [mm]80
Ø E [mm]25
Ø F [mm]54
G [mm]120
H [mm]11,5
SW [mm]40
Gewicht [g]505

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn