Werkstoffe: M5: Gehäuse Kunststoff, Gewindeeinsätze Messing, Dichtungen NBR, Ventilnadel Messing vernickelt. G1/8, G1/4: Gehäuse Zink-Legierung, Dichtungen NBR, Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium-Legierung. G3/8, G1/2: Gehäuse Aluminium-Legierung, Dichtungen NBR,Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium- Legierung. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, inerte Gase. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (2 bis 10 bar für M5). Gerätetemperatur: 80 ° C max. (60 ° C max. für M5). Wirkungsweise: Drosselrückschlagventil.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86542800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
23,7723,0322,2821,55

AG1/4 A
B [mm]45
C [mm]25,5
D [mm]61,5
E [mm]-
F [mm]21,0
G [mm]32
H [mm]4,5
J [mm]19
K [mm]9,5
LM14x1
M (SW) [mm]10
N [mm]17
P [mm]22,5
Paneelbohrung [mm]14,5
Max. Paneelstärke [mm]4
Gewicht [g]115

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn