Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung, Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau. Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.

  • ermöglicht eine schnelle Entlüftung von Druckbehältern und Zylindern
  • ermöglicht höhere Zylindergeschwindigkeit.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86551800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,9919,3718,7518,13

AG1/8
Ø B [mm]19
D [mm]28
F [mm]15,3
G [mm]3,5
H [mm]53,0
Ø J [mm]29
K [mm]35,5
SW1 [mm]19
SW230
Kv-Wert 1-21,06
Kv-Wert 2-31,23
Durchfluss (m3/h) 1-295,8
Durchfluss (m3/h) 2-3110,9
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn