Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung, Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau. Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.

  • ermöglicht eine schnelle Entlüftung von Druckbehältern und Zylindern
  • ermöglicht höhere Zylindergeschwindigkeit.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86553800

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
29,5728,6527,7226,79

AG3/8
Ø B [mm]30
D [mm]40
F [mm]15,5
G [mm]4,0
H [mm]73,5
Ø J [mm]46
K [mm]48,0
SW1 [mm]30
SW246
Kv-Wert 1-24,47
Kv-Wert 2-35,02
Durchfluss (m3/h) 1-2403,2
Durchfluss (m3/h) 2-3453,6
Gewicht [g]210

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn