Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung,
Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte
Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau.
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.
-
ermöglicht eine schnelle Entlüftung von Druckbehältern und Zylindern
-
ermöglicht höhere Zylindergeschwindigkeit.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 86554800
Staffelpreis in EUR pro STK:
G1/2 |
30 |
40 |
15,5 |
4,0 |
73,5 |
46 |
48,0 |
30 |
46 |
6,14 |
6,84 |
554,4 |
617,4 |
190 |