Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.
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
Artikelnr.: 86610600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
2,021,921,831,7

Ø A [mm]6
C [mm]37
Ø D [mm]3,3
G [mm]17,5
H [mm]5,5
Ø K [mm]12
O [mm]12,5
Gewicht [g]7,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn