Werkstoffe: Grundkörper: Messing vernickelt. Dicht- und O-Ringe: NBR (silikonfrei). Löse- und Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing (vernickelt).

• Betriebsdruck: max.10 bar.

• Vakuum: max.-1 bar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86630414

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
1,571,51,431,33

Ø A [mm]4
BG1/4
C [mm]23,5
G [mm]8
G1 [mm]16
Ø K [mm]9,5
Z [mm]15
Z1 [mm]3
Gewicht [g]18,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn