Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als Polyamidrohre, erlauben aber einen wesentlich kleineren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72. Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.
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
Artikelnr.: 86991201

Staffelpreis in EUR pro M:

0,00151025
2,842,712,582,39

Aussen-Ø [mm]12
Innen-Ø [mm]8
FarbeNatur
Druck max. [bar]9
Biegeradius [min]25
Gewicht per m [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn