Werkstoff: Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit
Messingeinsatz. Düse: Stahlgewinde.
Anwendungen:
- Abblasen und Entfernen von Spänen und Staub
- Reinigen von Maschinen, Werkbänken, Arbeitsplätzen und schwer
zugänglichen Stellen - Trocknen von Werkstücken
- Verwendung mit Luft und Wasser
Blaspistolen sind aus einem High-Tech-Verbundwerkstoff und dadurch sehr robust, kratzfest, isolierend und abrutschfest. Perfekte Montagesicherheit wird durch einen Messingeinsatz (G1/4 Zoll Innengewinde) erreicht. Die Blaspistolen zeichnen sich durch eine gute Ergonomie aus. Durch diese ergonomische Form können keine Späne- und Staubablagerungen entstehen.
Stahldüse: Ø3 x 6 mm.
Temperatur: -15 bis 70 ° C.
Länge der Düse: 110 mm.
G 1/4 Innengewinde.
Durchfluss bei 6 bar: 23 N.m^3/h.
Max. Betriebsdruck: 10 bar.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87000100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,49 | 20,08 | 18,68 | 16,8 | 15,88 | 14,92 | 14,02 | 13,08 |