Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt
Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm
Betriebsdruck: 2 - 12 bar
max. Betriebsdruck: 16 bar
Präzision: konstante Maße
Härte: verschleißfest.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87033012
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
8,95 | 8,19 | 7,45 | 6,56 | 5,64 | 5,02 | 4,61 | 4,16 |