Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt
Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm
Betriebsdruck: 2 - 12 bar
max. Betriebsdruck: 16 bar
Präzision: konstante Maße
Härte: verschleißfest.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87033038
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,69 | 5,26 | 4,75 | 4,17 | 3,64 | 3,22 | 2,97 | 2,65 |