Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt.
Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm
Betriebsdruck: 2 - 12 bar
max. Betriebsdruck: 16 bar
Präzision: konstante Maße
Härte: verschleißfest.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87033214
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,23 | 3 | 2,68 | 2,36 | 2,03 | 1,82 | 1,66 | 1,49 |