Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt.
Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm
Betriebsdruck: 2 - 12 bar
max. Betriebsdruck: 16 bar
Präzision: konstante Maße
Härte: verschleißfest.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87033238
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
4,8 | 4,41 | 4,04 | 3,53 | 3,05 | 2,69 | 2,48 | 2,24 |