Werkstoff: Karbonitrierter Stahl, rostschutzbehandelt
Durchgang: Ø7,2 mm/7,4 mm
Betriebsdruck: 2 - 12 bar
max. Betriebsdruck: 16 bar
Präzision: konstante Maße
Härte: verschleißfest.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87034600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,96 | 3,65 | 3,31 | 2,91 | 2,53 | 2,27 | 2,06 | 1,83 |