Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983.
Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der
Sicherheits- Kupplung verhindert den gefährlichen
"Peitschenhieb-Effekt". Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung
sorgt für sehr geringe Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit.
Innovative, patentgeschützte Technologie. Leistung und Sicherheit.
Werkstoff: Verbundwerkstoff
Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm.
Durchsatz: 1470 l/min ΔP: 0,6 bar.
1920 l/min ΔP: 1 bar.
Nippelprofil: NW 7,2 und NW 7,4.
Betriebsdruck: 2 bis 12 bar.
Max. Betriebsdruck: 16 bar.
Temperaturbereich: -15ºC bis +70ºC.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 87040312
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
30,97 | 28,95 | 26,95 | 24,22 | 22,9 | 21,55 | 20,24 | 18,85 |