Beschreibung:

Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen.


Einsatzgebiet:

Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet.


Anwendung:

Eine 300 ml Dose ist ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, nach der Zugabe den Motor warm fahren. Die Dichtwirkung tritt erst nach ca. 600 - 800 km ein. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Produkt vorbeugend alle ca. 30.000 km erneut zu verwenden.
Regeneriert Dichtungen. Verhindert Ölflecken.
• Regeneriert Motordichtungen aus Gummi und Kunststoff und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. • Vermindert blauen Auspuffqualm. • Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. • Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch. Anwendung: • Für alle handelsüblichen Motorenöle in Benzin- und Dieselmotoren geeignet. • Kann unabhängig von den Ölwechselintervallen zugegeben werden. • Doseninhalt ausreichend für bis zu 5 Liter Motorenöl. • Dichtwirkung nach 600 – 800 km Laufleistung. • Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1005

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
15,715,515,214,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Blech
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn