Beschreibung:

2-Takt-Motoroil besteht aus ausgewählten mineralischen und synthetischen Grundölen mit speziellen Additiven, abgestimmt auf den Einsatz in 2-Takt-Motoren mit Getrennt- oder Gemischschmierung.

Einsatzgebiet:

Selbstmischend für den Einsatz- in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren wie Motorrädern, Mopeds, Rasenmähern und Motorsägen. Mischungsverhältnis bis 1:50. Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten.

Anwendung:

Bei Gemischschmierung
Doseninhalt in den Kraftstofftank einfüllen – Kraftstoff, je nach Mischungsverhältnis, tanken – Vermischung erfolgt selbständig.


Bei Getrenntschmierung
Doseninhalt in den Öltank einfüllen. Öl wird über Dosiereinrichtung dem Kraftstoff beigemischt.


Teilsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren.

Geeignet für luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren von Motorrädern, Scootern, Quads, Snowmobilen, Motorsägen, Rasenmähern, Notstromaggregaten u.s.w. Für Gemisch- und Getrennt-Schmierung im Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Selbstmischend. Rückstandsfreie Verbrennung, somit kein Verkoken im Auslasssystem. Gewährt optimale Sauberkeit von Kolben, Brennräumen und Zündkerzen. Durch die hervorragende Schmierfilmstabilität wird eine lange Motorlebensdauer erzielt.

Spezifikationen und Freigaben:

Anwendung: 2-Takt-Motoroil dem Kraftstoff beimischen, bzw. in den Öltank einfüllen.

Dosierung für Motoren mit Gemischschmierung.

1:20 1 Liter für 20 l Kraftstoff

1:25 1 Liter für 25 l Kraftstoff

1:30 1 Liter für 30 l Kraftstoff

1:40 1 Liter für 40 l Kraftstoff

1:50 1 Liter für 50 l Kraftstoff

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1029

Staffelpreis in EUR pro STK:

50
2,8

Verpackungseinheit (Stück)50
GebindeartDosierflasche Kunststoff
Gebindeinhalt100 ml
Gewicht (kg)0,108

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn