Beschreibung:

Mehrbereichs-Diesel-Motoröl mit allerhöchster Leistungsreserve. Eignet sich sehr gut für lange Ölwechselintervalle und verhindert "bor polishing". Mit moderner Verschleißschutztechnologie wird höchste Schmiersicherheit und ein optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet.


Einsatzgebiet:

Universell einsetzbar in allen Dieselmotoren (Saug- und Turbomotoren). Auch für den Einsatz im gemischten Fuhrpark geeignet.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Mineralisches Ganzjahres-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Dieselmotoren entwickelt wurde, aber auch in Pkw-Dieselfahrzeugen problemlos eingesetzt werden kann. Turbo geprüft. Herstellervorschriften beachten!

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1061

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
161,7159156,3150,9145,6

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt20 l
Gewicht (kg)18,494

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn