Beschreibung:

Durch die enthaltenen Zusätze werden Gummi- und Kunststoffdichtungen im Lenkgetriebe optimal gepflegt. Undichtigkeiten an Getrieben bedingt durch verhärtete bzw. versprödete Dichtungen werden verhindert bzw. beseitigt. Ebenso werden Bohrungen und Kanäle der Getriebe gereinigt, die Leistungsfähigkeit des Öles aufgefrischt. Die Geräuschbildung von Servolenkungen werden reduziert. Die Lebensdauer der Lenkgetriebe können verlängert und die Reparaturkosten verringert werden.

Einsatzgebiet:

Für Lenkgetriebe geeignet, die mit ATF II, ATF III, ATF VI oder Zentralhydraulikölen befüllt sind.


Anwendung:

Inhalt dem Ausgleichsbehälter des Lenksystems beimischen. 35 ml sind ausreichend für 1 l Ölvolumen.
Stoppt den Ölverlust an Servolenkungen.

Undichtigkeiten an Servolenkungen bedingt durch verhärtete bzw. versprödete Gummi- und Kunststoffdichtungen werden verhindert bzw. beseitigt. Servolenkungsöl-Verlust-Stop wird dem Ausgleichsbehälter des Lenksystems beigemischt. 35 ml sind ausreichend für 1 Liter Ölvolumen. Für alle Lenkgetriebe geeignet, die mit ATF II, ATF III, ATF VI und Zentralhydraulik Ölen befüllt sind.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält 1,3,4-Thiadiazol-2(3H)-thion, 5-(tert-Dodecyldithio)-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1099

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
7,77,67,4

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartTube Kunststoff
Gebindeinhalt35 ml
Gewicht (kg)0,044

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn