Beschreibung:

Hochwertiges Kettenöl auf Basis ausgewählter Pflanzenöle. Garantiert aufgrund seiner speziellen Formulierung die schnelle biologische Abbaubarkeit und toxikologische Unbedenklichkeit. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen. Verfügt über das Umweltzeichen „Blauer Engel“ und wurde vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) mit der Bestnote beurteilt.


Einsatzgebiet:

Zur Kettenschmierung von Motorsägen. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz.


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Kettenhersteller sind zu beachten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Unbenutzte Mengen nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.


Umweltfreundliches Kettenöl auf pflanzlicher Basis.


Biologisch abbaubares Kettenöl aus 95 % nachwachsenden Rohstoffen gemäß DIN CEN/TS 16137 (DIN SPEC 91236). Schützt dank hervorragendem Haft- und Schmiervermögen optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bis -30 °C. Geprüft vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik). Herstellervorschriften beachten!

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Unbenutzte Mengen nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1281

Staffelpreis in EUR pro STK:

48121620
31,831,330,729,728,6

Verpackungseinheit (Stück)4
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt5 l
Gewicht (kg)4,878

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn