Beschreibung:

2-Takt-Motorsägen-Öl ist ein hochwertiges, leistungsfähiges Motoröl, das speziell für die Schmierung luftgekühlter Hochleistungs-2-Takt-Motoren in Motorsägen entwickelt wurde. Es übertrifft die harten Anforderungen, die von den führenden Motorsägenherstellern an das Motorenöl gestellt werden. Ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit modernster Additivtechnologie sorgen für optimale Schmierung, verhindern Verschleiß und die Bildung von Ablagerungen, auch unter schweren Betriebsbedingungen. Einsatz in Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate mit und ohne Katalysator.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung von 2-Takt Hochleistungsmotorsägen mit- und ohne Katalysator.

Anwendung:

Wie bei 2-Takt-Motorsägen üblich. Vorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Hochleistungsöl für extreme Einsatzbedingungen. Sorgt für einen sauberen Motor.


Hochwertiges Motorenöl, das speziell für die Schmierung von luftgekühlten Zweitaktmotoren entwickelt wurde. Übertrifft die Anforderungen der führenden Motorsägen-Hersteller. Für optimale Schmierung und Verschleißschutz auch unter härtesten Bedingungen. Mit wirksamem Korrosionsschutz. Kat-getestet. Sehr gut mischbar mit bleifreien Markenkraftstoffen. Mischungsverhältnis nach Herstellervorschrift bis 1:50 entsprechend der Dosiertabelle.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1282

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
10,510,19,89,4

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)0,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn