Beschreibung:

Spezial-Bulldog-Öl wird nach einem modifizierten Verfahren hergestellt. Das abgestimmte Raffinat eignet sich speziell zur Schmierung von 2-Takt Verbrennungs-Kraftmaschinen mit Glühkopf und Verlustschmierung.


Einsatzgebiet:

Speziell für Lanz-Bulldog 2-Takt-Motoren mit Glühkopf und Verlustschmierung. Nicht für Viertaktmotoren geeignet, die additivierte oder legierte Öle benötigen.

Anwendung:

Betriebs- und Anwendungsvorschriften der Maschinenhersteller sind zu beachten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
74,873,672,369,867,3

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartKanister Kunststoff
Gebindeinhalt10 l
Gewicht (kg)9,094

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn