Beschreibung:

Hochschmierwirksames, alterungsbeständiges Pflegemittel auf Silikonbasis, gelöst in chlorfreiem Lösungsmittel, abgestimmt für den breiten Einsatz im Kfz-Bereich.

Einsatzgebiet:

Zur Pflege von Armaturenbrettern, Kunststoffüberzügen, Stoßstangen, bei quietschenden und knarrenden Armaturenbrettern, bei schwergängigen Sicherheitsgurten.

Anwendung:

Die zu behandelnden Teile mit Aerosoldose dünn einsprühen und nach kurzer Trockenzeit mit weichem Lappen verreiben. Nicht für Lenkräder, Pedale, Sitzflächen, sowie Schaltknaufs geeignet, da „Rutschgefahr" besteht.

Pflegt- und frischt Kunststoffe auf „wie neu".


Kunststoffe erhalten ihr ursprüngliches Aussehen zurück und trocknen nicht aus. Pflegt ohne zu fetten, wirkt antistatisch und somit staubabweisend. Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche. Anwendung: Teile gut einsprühen. Nach kurzer Trocknungszeit mit einem weichen, fusselfreien Tuch verreiben. Nicht auf Lenkrad und Pedale sprühen!

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1510

Staffelpreis in EUR pro STK:

1236
5,45,3

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt200 ml
Gewicht (kg)0,199

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn