Beschreibung:

Schafft sekundenschnell klare Sicht und Sicherheit. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Mit Citruspower. Phosphatfrei und biologisch abbaubar. Dosierung: 1:10

Einsatzgebiet:

Für Kfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb.

Anwendung:

Scheibenreinigerkonzentrat wird 1 : 10 mit Wasser verdünnt eingesetzt. 1 l Konzentrat ergibt 10 l Reinigungsflüssigkeit.
Schafft in Sekundenschnelle klare Sicht.
Für die Scheibenwaschanlage. Mit Citruspower. Entfernt Öl- und Silikonbeläge sowie Insektenverschmutzungen. Für den Sommereinsatz. 100 ml ausreichend für 1 l Wasser.

ghs_07

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1514

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
4,343,9

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn