Beschreibung:

Schafft sekundenschnell klare, schlierenfreie Sicht. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Greift Kunststoffe, Gummi sowie Lacke nicht an und ist daher auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlagen und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet. Phosphatfrei und biologisch abbaubar.

Einsatzgebiet:

Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb. Auch für Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik geeignet.

Anwendung:

Anwendung 1:100 mit Wasser verdünnt. 50 ml Konzentrat ergibt 5 l Reinigungsflüssigkeit. 250 ml Konzentrat ergibt 25 l Reinigungsflüssigkeit.
Citrus

Beseitigt schnell und zuverlässig Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Staub, Wachs, Silikone und Dieselruß. Für Polycarbonat-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet. Phosphatfrei. Anwendung: Dosierkopf durch Druck auf die Flasche füllen. Danach den Inhalt dem Scheibenwasser zugeben. Achtung: Konzentrat nicht mit anderen Scheibenreinigern mischen!

ghs_07ghs_05

Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1519

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
6,26,165,8

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDosierflasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,321

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn