Beschreibung:

Speziell konzipiert, um Rost, Flugrost und Blindstellen gründlich und schonend von Chromteilen und Ziermetallen zu entfernen. Bringt den ursprünglichen Glanz zurück und konserviert mit einem Schutzfilm alle Chrom- und Ziermetallteile.

Einsatzgebiet:

Speziell zur Reinigung und Pflege von Chrom- und Ziermetallteilen im Kfz-, Motorrad- und Fahrradbereich.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend mit Tuch oder Watte auf die zu pflegenden Teile aufbringen und unter leichtem Druck einreiben. Leicht antrocknen lassen und mit Tuch oder Watte auspolieren. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Chrompflege.

Bringt Chrom wieder zum Glänzen. Mit Langzeitrostschutz.


Beseitigt Blindstellen und Rost. Zur Auto-, Motorrad- und Fahrradpflege. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Mit Tuch oder Watte dünn auftragen und verreiben. Antrocknen lassen und abpolieren.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1529

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
8,98,68,48,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,341

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn