Beschreibung:

Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummiteile und frischt sie wieder auf. Tiefes Eindringen in den Kunststoff sorgt für optimalen Langzeitschutz. Für innen und außen. Wirkt antistatisch und schmutzabweisend. Für einen mattseidenen Glanz. Auch für Kunststoffe im Bereich Haus, Hobby und Garten bestens geeignet.

Einsatzgebiet:

Speziell zur Pflege und zum Schutz aller Kunststoffoberflächen bei Kraftfahrzeugen (z. B. Außen- und Innenteilen), Campingwagen und -geräten, Booten, Sportartikeln und im Haushalt.

Anwendung:

Stark verschmutzte Teile vorreinigen. Kunststofftiefenpfleger vor Gebrauch kräftig schütteln, anschließend gleichmäßig auf weiches Tuch oder Schwamm aufbringen und leicht verreiben. Bei Bedarf trocken nachreiben. Bei extrem stark verwitterten Oberflächen Behandlung wiederholen. Regelmäßige Behandlung ergibt optimales Aussehen.

Kunststoff- und Gummiteile werden wie neu. Reinigt, pflegt und schützt.


Reinigt und schützt alle Kunststoff- und Gummiteile und frischt sie wieder auf. Tiefes Eindringen in den Kunststoff sorgt für optimalen Langzeitschutz. Für innen und außen. Wirkt antistatisch und schmutzabweisend. Für einen mattseidenen Glanz. Auch für Kunststoffe im Bereich Haus, Hobby und Garten bestens geeignet. Anwendung: Gut schütteln. Auf weiches Tuch sprühen und verreiben. Nicht auf Glas, Lenkräder, Stoffe usw. anwenden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1536

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
13,613,413,212,7

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartSprühflasche Kunststoff
Gebindeinhalt500 ml
Gewicht (kg)0,577

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn