Beschreibung:

Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoff- und Gummiteile und frischt sie wieder auf. Dringt tief in den Kunststoff, sorgt für optimalen Langzeitschutz und verleiht mattseidenen Glanz. Wirkt antistatisch und schmutzabweisend. Silikonhaltig.

Einsatzgebiet:

Für alle Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. an Kfz, Booten, Campinggeräten, Sportartikeln uvm.

Anwendung:

Die zu behandelnden Teile vorreinigen. Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf weiches Tuch aufbringen und leicht verreiben. Bei Bedarf trocken nachreiben. Regelmäßige Anwendung sorgt für optimales Aussehen.

Reinigt, Pflegt, Schützt.


Frischt verblasste Kunststoffe und Gummi wieder auf. Anwendung: siehe Piktogramme. Achtung: Aufgrund Rutschgefahr nicht auf Lenkrädern, Pedalen, Fußmatten, Sitzflächen, Schaltknäufen etc. anwenden. Vor Frost schützen!

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1537

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
9,79,69,49,1

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt250 ml
Gewicht (kg)0,293

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn