Beschreibung:

Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Pflegt, schützt und glänzt in einem Arbeitsgang. Entfernt mühelos Schmutz und hinterlässt keine Kalkränder. Erleichtert das Abledern und wertet durch Glanzintensivierung das Fahrzeug optisch auf. Bietet zuverlässigen Schutz gegen Witterungs- und aggressive Umwelteinflüsse.

Einsatzgebiet:

Geeignet für alle Lackoberflächen.

Anwendung:

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend mit Wasser mischen. 30 ml (ca. 2 Kappen) ausreichend für 10 l Wasser. Mit Schwamm auftragen und verteilen. Danach gut mit Wasser abspülen und abledern. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege.

Pflegt, schützt und glänzt in einem Arbeitsgang.


Entfernt Schmutz, schützt den Lack und verleiht ihm frischen Glanz. Erleichtert das Abledern und verhindert Kalkränder. Anwendung: siehe Piktogramme. Hinweis: Nicht in direkter Sonne oder auf heißen Flächen anwenden! Vor Frost schützen.

ghs_05

Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

EUH208 Enthält Dipenten, Citral, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1542

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
11,711,511,310,9

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,113

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn